Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0621 € - 0,0691 € | 8400 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0581 € - 0,0646 € | 47540 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0747 € - 0,0829 € | 360 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0529 € - 0,0588 € | 42485 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0668 € - 0,0742 € | 36152 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0739 € | 10473 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 1000 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 3596 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1464 € - 0,1889 € | 998 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1519 € - 0,2793 € | 1350 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2409 € - 0,59 € | 3138 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3244 € - 0,486 € | 500 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,245 € - 0,3669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4737 € - 0,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,5881 € - 1,5881 € | 3000 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1615 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1944 € - 0,3559 € | 3152 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4134 € - 0,9145 € | 216 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3723 € - 0,5585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2875 € - 0,4326 € | 50 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa