Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0517 € - 0,0575 € 13249 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2012 € - 0,2122 € 1 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0558 € - 0,0621 € 35677 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0721 € - 0,0801 € 8890 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PA
22.0 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0703 € - 0,078 € 23100 Varastossa
M3
0.5 mm
Musta
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1121 € - 0,1247 € 9499 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0597 € - 0,0662 € 10092 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0581 € - 0,0646 € 16540 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
PA
6.5 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0664 € - 0,0739 € 11473 Varastossa
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0794 € - 0,088 € 17553 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2546 € - 0,282 € 150 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1697 € - 0,1779 € 11970 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0994 € - 0,1103 € 6000 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,049 € - 0,0544 € 1556 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0611 € - 0,068 € 8812 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1382 € - 0,1533 € 7068 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3409 € - 0,3792 € 2000 Varastossa
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1629 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6256 € - 0,6585 € 2342 Varastossa
M12
1.75 mm
Väritön
Nailon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0644 € - 0,0717 € 559 Varastossa
M4 x 0.7
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040034

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0517 €

Varastotasot
13249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040799

Hinta-alue
0,2122 € - 0,2012 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039816

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0558 €

Varastotasot
35677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 22.0 mm PA Väritön

10040553

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0721 €

Varastotasot
8890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039878

Hinta-alue
0,078 € - 0,0703 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M6 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040669

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1121 €

Varastotasot
9499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040232

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0597 €

Varastotasot
10092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 6.5 mm PA Väritön

10040409

Hinta-alue
0,0646 € - 0,0581 €

Varastotasot
16540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040386

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0664 €

Varastotasot
11473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040591

Hinta-alue
0,088 € - 0,0794 €

Varastotasot
17553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040867

Hinta-alue
0,282 € - 0,2546 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040713

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1697 €

Varastotasot
11970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040652

Hinta-alue
0,1103 € - 0,0994 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039960

Hinta-alue
0,0544 € - 0,049 €

Varastotasot
1556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040423

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
8812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040676

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
7068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040942

Hinta-alue
0,3792 € - 0,3409 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040706

Hinta-alue
0,1711 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M12 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041086

Hinta-alue
0,6585 € - 0,6256 €

Varastotasot
2342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 x 0.7 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040157

Hinta-alue
0,0717 € - 0,0644 €

Varastotasot
559 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön