Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7968 € - 0,8406 € | 5175 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9378 € - 0,9857 € | 580 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0562 € - 0,0625 € | 23400 Varastossa |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4504 € - 0,4723 € | 1889 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,59 € - 0,6215 € | 4128 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7037 € - 0,742 € | 2937 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,9008 € - 0,9487 € | 1000 Varastossa |
M18
|
2.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4353 € - 0,4353 € | 3800 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1492 € - 0,156 € | 12480 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2382 € - 0,2642 € | 9267 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4915 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6585 € - 0,6927 € | 5415 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 926 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2067 € - 0,2286 € | 12417 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0885 € - 0,0981 € | 2266 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8433 € - 0,8885 € | 1964 Varastossa |
M16
|
2.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0517 € - 0,0575 € | 13249 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0644 € - 0,0717 € | 513 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0584 € - 0,0648 € | 11400 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0636 € - 0,0707 € | 13350 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa