Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0992 € - 0,1103 € | 11809 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2081 € - 0,2313 € | 9739 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,5654 € - 0,5654 € | 5250 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,1267 € - 1,2527 € | 8881 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,5585 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 4,0225 € - 9,4735 € | 900 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,077 € - 0,0855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,1396 € - 0,1547 € | 11282 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,8009 € - 0,8912 € | 207 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1147 € - 0,1276 € | 26100 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,2135 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,319 € - 1,0235 € | 1900 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,1601 € - 0,1601 € | 1330 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2135 € - 0,2368 € | 5614 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4052 € - 0,4518 € | 631 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1711 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,1382 € - 0,1533 € | 24495 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1404 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,085 € - 0,0944 € | 7732 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,1113 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa