Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262894

Valmistajan tuotenumero:

467042

24995 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1533 €
2500 - 4999 0,1464 €
5000 + 0,1382 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

38,33 €

250 x 0,1533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 26.0 mm
SW2 28.5 mm
D 30.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M24
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä