Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263112

Valmistajan tuotenumero:

467065

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1889 €
2500 - 4999 0,1793 €
5000 + 0,1711 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

47,23 €

250 x 0,1889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 27.0 mm
SW2 29.6 mm
D 31.0 mm
H 17.5 mm
h 15.5 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko #1-14 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä