Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10263099

Valmistajan tuotenumero:

467063

1330 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1601 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

80,05 €

500 x 0,1601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 24.0 mm
SW2 26.3 mm
D 27.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Kierrestandardi UNF
Kierrekoko 7/8-18 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä