Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M42 x 2.0 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262979

Valmistajan tuotenumero:

467050

430 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4518 €
1000 - 1999 0,4285 €
2000 + 0,4052 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

45,18 €

100 x 0,4518 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 45.0 mm
SW2 49.4 mm
D 51.0 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrekoko M42 X 2.0
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä