Valikko Haku

Gängade tätningskåpor

Varastossa

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus SW1 Kierrekoko Väri h H SW2 Kierrestandardi Osta
0,0992 € - 0,1103 € 11809 Varastossa
15.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
0,2081 € - 0,2313 € 10239 Varastossa
32.0 mm
7/8-14 in
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
0,5654 € - 0,5654 € 5250 Varastossa
45.0 mm
1-1/4-11 in
Keltainen
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
1,1267 € - 1,2527 € 9081 Varastossa
80.0 mm
2-1/2-11 in
Keltainen
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
0,5585 € - 0,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
1-1/2-11 in
Keltainen
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
4,0225 € - 9,4735 € 900 Varastossa
28.0 mm
3/4 in
Punainen
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-Kierteet
0,077 € - 0,0855 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
1/8-28 in
Keltainen
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,1396 € - 0,1547 € 11782 Varastossa
25.0 mm
5/8-14 in
Keltainen
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
0,8009 € - 0,8912 € 2207 Varastossa
63.0 mm
#2-11 in
Keltainen
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,1147 € - 0,1276 € 26600 Varastossa
19.0 mm
3/8-19 in
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,2135 € - 0,2368 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
1-3/16-12 in
Keltainen
16.5 mm
18.5 mm
35.1 mm
UNF
0,319 € - 1,0235 € 1900 Varastossa
38.0 mm
1-3/8-12 in
Keltainen
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
0,1601 € - 0,1601 € 1330 Varastossa
24.0 mm
7/8-18 in
Keltainen
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
UNF
0,2135 € - 0,2368 € 5614 Varastossa
32.0 mm
M30 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrinen
0,4052 € - 0,4518 € 731 Varastossa
45.0 mm
M42 x 2
Keltainen
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrinen
0,1711 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
#1-14 in
Keltainen
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
0,1382 € - 0,1533 € 24745 Varastossa
26.0 mm
M24 x 1.5
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrinen
0,1404 € - 0,1868 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
7/16 in
Keltainen
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF-Kierteet
0,085 € - 0,0944 € 7732 Varastossa
13.0 mm
7/16-24 in
Keltainen
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
0,1113 € - 0,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
5/8-18 in
Keltainen
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
  • / 3
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263211

Hinta-alue
0,1103 € - 0,0992 €

Varastotasot
11809 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263259

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
10239 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263273

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5654 €

Varastotasot
5250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263310

Hinta-alue
1,2527 € - 1,1267 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263280

Hinta-alue
0,6215 € - 0,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet 3/4 HDPE Punainen

10404270

Hinta-alue
9,4735 € - 4,0225 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263204

Hinta-alue
0,0855 € - 0,077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263242

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
11782 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263297

Hinta-alue
0,8912 € - 0,8009 €

Varastotasot
2207 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki BSP-Kierteet HDPE Keltainen

10263228

Hinta-alue
0,1276 € - 0,1147 €

Varastotasot
26600 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263136

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263150

Hinta-alue
1,0235 € - 0,319 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263099

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1601 €

Varastotasot
1330 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262931

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
5614 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262979

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4052 €

Varastotasot
731 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263112

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

10262894

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1382 €

Varastotasot
24745 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet 7/16 HDPE Keltainen

10434987

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263037

Hinta-alue
0,0944 € - 0,085 €

Varastotasot
7732 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Kierteellinen tiivistekorkki UNF-Kierteet HDPE Keltainen

10263068

Hinta-alue
0,1113 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm