Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1599 € - 0,4302 € 15735 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,2217 € - 0,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,9318 € - 3,6248 € 8091 Varastossa
41.0 mm
G 1
Väritön
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,107 € - 0,2475 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M12 x 1;0
Punainen
16.7 mm
10.7 mm
Metrinen
2
0,0973 € - 0,2171 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
M10 x 1;0
Punainen
14.6 mm
10.4 mm
Metrinen
2
0,068 € - 0,1479 € 4800 Varastossa
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Punainen
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,4027 € - 1,0609 € 18900 Varastossa
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Punainen
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0708 € - 0,1924 € 30000 Varastossa
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2006 € - 0,5393 € 110002 Varastossa
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,0806 € - 0,1334 € 3500 Varastossa
12.3 mm
M8 x 1;0
Punainen
14.3 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,1352 € - 0,3919 € 10800 Varastossa
26.3 mm
M20 x 1;5
Punainen
18.1 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,7578 € - 2,4754 € 314 Varastossa
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1215 € - 0,4037 € 8750 Varastossa
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Punainen
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1336 € - 0,3565 € 37350 Varastossa
23.5 mm
M18 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,0739 € - 0,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Punainen
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,4911 € - 1,4764 € 15120 Varastossa
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1108 € - 0,3005 € 5700 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1323 € - 0,3418 € 20967 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
17.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1086 € - 0,2363 € 2700 Varastossa
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Punainen
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,076 € - 0,2033 € 19112 Varastossa
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
2
  • / 4
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1599 €

Varastotasot
15735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5952 € - 0,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Väritön

10182765

Hinta-alue
3,6248 € - 0,9318 €

Varastotasot
8091 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082973

Hinta-alue
0,2475 € - 0,107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Punainen

10082966

Hinta-alue
0,2171 € - 0,0973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Punainen

10068526

Hinta-alue
0,1479 € - 0,068 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071038

Hinta-alue
1,0609 € - 0,4027 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071472

Hinta-alue
0,1924 € - 0,0708 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Punainen

10072158

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2006 €

Varastotasot
110002 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082959

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0806 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083017

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1352 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Punainen

10070482

Hinta-alue
2,4754 € - 0,7578 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Punainen

10071397

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1215 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071021

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1336 €

Varastotasot
37350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Punainen

10068540

Hinta-alue
0,1611 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071137

Hinta-alue
1,4764 € - 0,4911 €

Varastotasot
15120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Punainen

10071489

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1108 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083000

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1323 €

Varastotasot
20967 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Punainen

10068557

Hinta-alue
0,2363 € - 0,1086 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Punainen

10072981

Hinta-alue
0,2033 € - 0,076 €

Varastotasot
19112 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2