Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,072 € - 0,1875 € 2000 Varastossa
12.0 mm
M8 x 1;0
Keltainen
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrinen
0,0732 € - 0,2018 € 4493 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1;5
Keltainen
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrinen
0,3571 € - 0,5149 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
M30 x 2;0
Keltainen
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrinen
0,2997 € - 0,6085 € 8100 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
Keltainen
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrinen
0,4113 € - 1,6165 € 1480 Varastossa
59.0 mm
1-3/4-11 in
Keltainen
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
0,0854 € - 0,5053 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0 mm
1/2-14 in
Keltainen
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.0
Punainen
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • / 8
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M8 HDPE Keltainen

10106983

Hinta-alue
0,1875 € - 0,072 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M14 HDPE Keltainen

10107041

Hinta-alue
0,2018 € - 0,0732 €

Varastotasot
4493 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M30 HDPE Keltainen

10107270

Hinta-alue
0,5149 € - 0,3571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M20 HDPE Keltainen

10107089

Hinta-alue
0,6085 € - 0,2997 €

Varastotasot
8100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-3/4 HDPE Keltainen

10107447

Hinta-alue
1,6165 € - 0,4113 €

Varastotasot
1480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1-3/4-11 in
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2 HDPE Keltainen

10107362

Hinta-alue
0,5053 € - 0,0854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP/GAS
  • Kierrekoko
    1/2-14 in
Kierteellinen suojakorkki M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Punainen

10546376


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni