Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1029 € - 0,1119 € | 15080 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1641 € | 2742 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2939 € - 0,3127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4013 € - 0,435 € | 3062 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2499 € - 0,2671 € | 944 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0853 € - 0,0927 € | 16106 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1323 € - 0,1408 € | 9144 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2059 € - 0,2231 € | 27 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4757 € - 0,5164 € | 2404 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1046 € - 0,1137 € | 12053 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1194 € - 0,1194 € | 3376 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 1343 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2351 € - 0,2351 € | 19725 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,7156 € - 0,7156 € | 420 Varastossa |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 4500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 120850 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | 4500 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8714 € - 0,9682 € | 5750 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4364 € - 0,4364 € | 46866 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm