Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285848

Valmistajan tuotenumero:

498554

1127 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2177 €
1250 - 2499 0,2131 €
2500 - 6249 0,2085 €
6250 - 12499 0,2054 €
12500 + 0,2008 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

54,43 €

250 x 0,2177 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Kierrekoko 1 1/16 in - 12 UNF
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Tuote 498554 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1.1/16 in HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10547816
Valmistajan tuotenumero: 467122

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä