Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285831

Valmistajan tuotenumero:

498553

1343 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,1957 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

48,93 €

250 x 0,1957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 31.0 mm
H 22.1 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Kierrekoko 1 in - 14 UNF
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Tuote 498553 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 in HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10547809
Valmistajan tuotenumero: 467121

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä