Valikko Haku

Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Keltainen

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa kiinnitetään nitriilistä valmistetulla O-renkaalla, ja se suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Essentra tuotenumero:

10287064

Valmistajan tuotenumero:

498683

130500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1081 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

54,05 €

500 x 0,1081 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 13.0 mm
Kierrekoko 3/8 in - 19 BSP
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä