Valikko Haku

Kierteinen tulppa BSP-Kierteet, Gas-kierteet HDPE Keltainen

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa kiinnitetään nitriilistä valmistetulla O-renkaalla, ja se suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Essentra tuotenumero:

10285893

Valmistajan tuotenumero:

498559

4500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,3436 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

85,90 €

250 x 0,3436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 37.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 22.0 mm
Kierrekoko 7/8 in - 14 BSP
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä