Valikko Haku

Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Keltainen

Keltainen kierteinen HDPE:stä valmistettu O-rengastulppa kiinnitetään nitriilistä valmistetulla O-renkaalla, ja se suojaa BSP/Gas-kierteitä vuodoilta vesitiiviillä tiivistyksellä.
Essentra tuotenumero:

10285886

Valmistajan tuotenumero:

498558

52835 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,2351 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

58,78 €

250 x 0,2351 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 19.0 mm
Kierrekoko 3/4 in - 14 BSP
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä