Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 7⁄16” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286968

Valmistajan tuotenumero:

498673

12403 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,111 €
2500 - 4999 0,1088 €
5000 - 12499 0,1065 €
12500 - 24999 0,1044 €
25000 + 0,1021 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

55,50 €

500 x 0,111 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Kierrekoko 7/16 in - 20 UNF
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä