Los tapones roscados con junta tórica para roscas BSP y Gas incluyen un reborde comprimido y una junta tórica (opcional) para ofrecer un sellado estanco al agua y una protección frente a escapes superior para roscas hidráulicas. La junta tórica proporciona un sello estanco y, por tanto, mantiene contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera de la apertura.
Adecuados para roscas BSP y Gas, estos tapones con junta tórica pueden instalarse con una llave de tuerca, un destornillador o a mano.
Se suelen utilizar en los sectores del petróleo y el gas, la fontanería y la automoción en los que los sellados a prueba de fugas son cruciales para la integridad del sistema.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1125, SR5760
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Medida de la rosca | SW | Color | L | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4615 € - 0,4856 € | 3128 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1151 € | 300 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrica
|
|
||
| 10285886 | 0,2544 € - 0,2678 € | 22085 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|
| 0,6791 € - 0,7147 € | 2320 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,1082 € | 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,1097 € - 0,1156 € | 12053 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 6488 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2579 € - 0,2712 € | 1694 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1136 € | 14580 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1248 € - 0,1313 € | 5992 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0626 € - 0,0658 € | 16106 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3017 € - 0,3177 € | 895 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1358 € - 0,1429 € | 15144 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1211 € | 8489 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1201 € - 0,1261 € | 1023 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | 2512 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2264 € | 1277 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3315 € - 0,3487 € | 2704 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3921 € | 4800 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rojo
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1826 € - 0,4038 € | 67 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar