Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ¾” x 16 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286999

Número de pieza del fabricante:

498676

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,158 €
2500 + 0,1501 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

79,00 €

500 x 0,158 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 27.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 13.0 mm
Medida de la rosca 3/4 in - 16 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros