Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 15⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10285855

Número de pieza del fabricante:

498555

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3263 €
1250 + 0,3099 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

81,58 €

250 x 0,3263 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 24.0 mm
Medida de la rosca 1 5/16 in - 12 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

El producto 498555 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/16 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10634110
Número de pieza del fabricante: 467124

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros