Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅞” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10287033

Número de pieza del fabricante:

498680

2404 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3581 €
500 + 0,3405 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

35,81 €

100 x 0,3581 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 55.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 30.0 mm
Medida de la rosca 1 7/8 in - 12 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

El producto 498680 reemplaza:

Rosca UNF 1.7/8 in PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10547823
Número de pieza del fabricante: 467126

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros