Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ½” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286975

Número de pieza del fabricante:

498674

14580 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1167 €
2500 + 0,1107 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

58,35 €

500 x 0,1167 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Medida de la rosca 1/2 in - 20 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

El producto 498674 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1/2 in PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10450918
Número de pieza del fabricante: 467116

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros