Menu Search

Tapón roscado BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEAD Amarillo

El tapón roscado con junta tórica de PEAD amarillo está provisto de una junta tórica de nitrilo para proteger las roscas BSP/Gas de fugas con un sellado estanco.
Referencia de Essentra:

10285886

Número de pieza del fabricante:

498558

22085 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2678 €
1250 + 0,2544 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

66,95 €

250 x 0,2678 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 32.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 19.0 mm
Medida de la rosca 3/4 in - 14 BSP
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros