10310984
BLM8B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,4147 € |
| 2000 - 9999 | 0,1974 € |
| 10000 + | 0,1876 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 29.4 mm |
|---|---|
| D | 1.157 in |
| H | 0.752 in |
| H | 19.1 mm |
| L | 11.9 mm |
| L | 0.469 in |
| SW | 0.811 in |
| SW | 20.6 mm |
| Medida de la rosca | 7/8 - 14 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar