Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 7⁄16” x 20 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286968

Número de pieza del fabricante:

498673

12053 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1187 €
2500 + 0,1127 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

59,35 €

500 x 0,1187 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 16.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Medida de la rosca 7/16 in - 20 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros