10310953
BLM3B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 800 - 7999 | 0,3921 € |
| 8000 - 39999 | 0,1867 € |
| 40000 + | 0,1773 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 16.8 mm |
|---|---|
| D | 0.661 in |
| H | 15.8 mm |
| H | 0.622 in |
| L | 8.7 mm |
| L | 0.343 in |
| SW | 0.394 in |
| SW | 10.0 mm |
| Medida de la rosca | 7/16 - 20 in UNF |
| Estándar de rosca | UNF |
| Material completo | Polietileno de alta densidad |
| Color | Rojo |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar