Menu Search

Tapón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 x 19 PEAD Amarillo

El tapón roscado con junta tórica de PEAD amarillo está provisto de una junta tórica de nitrilo para proteger las roscas BSP/Gas de fugas con un sellado estanco.
Referencia de Essentra:

10287057

Número de pieza del fabricante:

498682

15498 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1082 €
2500 + 0,1028 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

54,10 €

500 x 0,1082 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Medida de la rosca 1/4-19
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros