Menu Search

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 13⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10287019

Número de pieza del fabricante:

498678

944 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2785 €
1250 + 0,2648 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

69,63 €

250 x 0,2785 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 22.0 mm
Medida de la rosca 1 3/16 in - 12 UNF
Estándar de rosca UNF
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3926300090

El producto 498678 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca UNF 1.3/16 in PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10588635
Número de pieza del fabricante: 467123

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros