Menu Search

Tapón roscado con junta tórica M12 x 1;0 17.0 mm PEAD Amarillo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Referencia de Essentra:

10286845

Número de pieza del fabricante:

498661

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1151 €
2500 + 0,1093 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

57,55 €

500 x 0,1151 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 17.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 10.0 mm
Medida de la rosca M12 x 1;0
Estándar de rosca Métrica
Material completo Polietileno de alta densidad
Color Amarillo
Código de material 3923509000

El producto 498661 reemplaza:

Tapón roscado con junta tórica Rosca métrica M12 x 1.0 PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10547748
Número de pieza del fabricante: 467089

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros