Menu Search

Capuchones con aletas para espárragos

En stock

Los tapones de espárrago con aletas sellan y protegen los extremos roscados de la barra de la suciedad y la humedad. Las aletas interiores proporcionan un agarre seguro, por lo que son ideales para una gran variedad de diámetros. Fácil de instalar y quitar, con o sin empuñadura.Se utilizan para proteger una amplia gama de espárragos.Evitan que los espárragos se oxiden o corroan y los protegen de la abrasión.Se utilizan en la construcción, barandillas, vallas, muebles y otras aplicaciones. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d FD Flanged d2 d1 h H Compra
0,0958 € - 0,2118 € 2500 En stock
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,0942 € - 0,2084 € 4500 En stock
11.0 mm
No
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1013 € - 0,224 € 2500 En stock
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1054 € - 0,233 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
10262221 0,1951 € - 0,2053 € 198 En stock
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1062 € - 0,1118 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 34361 En stock
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0312 € - 0,0329 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0381 € - 0,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 45 En stock
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,0824 € - 0,0867 € 386226 En stock
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3627 € - 0,3819 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1984 € - 0,2088 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,5102 € - 0,5382 € 66 En stock
25.0 mm
27.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,2976 € - 0,3135 € 491 En stock
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1921 € - 0,2022 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3409 € - 0,359 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,6307 € - 0,6631 € 50 En stock
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,0573 € - 0,0603 € 2076 En stock
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0469 € - 0,0494 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • de 2
Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural PEBD

10069790

Rango de precios
0,2118 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Amarillo LDPE - PIR

10140031

Rango de precios
0,2084 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.02 mm (DI) Natural PEBD

10069806

Rango de precios
0,224 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 9.0 mm 10.0 mm (DI) Natural PEBD

10069813

Rango de precios
0,233 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 17.0 mm 19.0 mm (DI) Natural PEBD

10262221

Rango de precios
0,2053 € - 0,1951 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Natural PEBD

10262207

Rango de precios
0,1118 € - 0,1062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 14.0 mm 16.0 mm (DI) Natural PEBD

10348048

Rango de precios
0,0538 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
34361 En stock
Atributos
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Natural PEBD

10348017

Rango de precios
0,0329 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 9.0 mm 10.5 mm (DI) Natural PEBD

10348024

Rango de precios
0,04 € - 0,0381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 28.0 mm 30.0 mm (DI) Natural PEBD

10350102

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural PEBD

10348000

Rango de precios
0,0867 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
386226 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capuchón con aletas para espárragos 17.0 mm 19.0 mm (DI) Natural PEBD

10360637

Rango de precios
0,3819 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Natural PEBD

10360590

Rango de precios
0,2088 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 20.0 mm 22.0 mm (DI) Natural PEBD

10360644

Rango de precios
0,5382 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 11.0 mm 13.0 mm (DI) Natural PEBD

10360613

Rango de precios
0,3135 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural PEBD

10360583

Rango de precios
0,2022 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 14.0 mm 16.0 mm (DI) Natural PEBD

10360620

Rango de precios
0,359 € - 0,3409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 28.0 mm 30.0 mm (DI) Natural PEBD

10360651

Rango de precios
0,6631 € - 0,6307 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 17.0 mm 19.0 mm (DI) Natural PEBD

10348055

Rango de precios
0,0603 € - 0,0573 €

Niveles de existencias
2076 En stock
Atributos
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capuchón con aletas para espárragos 11.0 mm 13.0 mm (DI) Natural PEBD

10348031

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm