Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 9.0 mm 10.5 mm (DI) Natural PEBD

Los capuchones con aletas para espárragos tienen un diseño único de aletas que permite que cada capuchón se adapte a una gama de diámetros de espárragos.
Referencia de Essentra:

10348024

Número de pieza del fabricante:

1461649

51250 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,0411 €
1250 + 0,0391 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

10,28 €

250 x 0,0411 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 12.5 mm
d1 9.0 mm
d2 10.5 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

El producto 1461649 reemplaza:

Capuchón con aletas para espárragos 9.0 mm 10.5 mm (DI) Natural PEBD
Referencia de Essentra: 10547717
Número de pieza del fabricante: 466966

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros