Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 28.0 mm 30.0 mm (DI) Natural PEBD

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Referencia de Essentra:

10350102

Número de pieza del fabricante:

1474017

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,093 €
500 + 0,0884 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

9,30 €

100 x 0,093 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
FD 35.0 mm
d 33.0 mm
d1 28.0 mm
d2 30.0 mm
h 32.5 mm
H 34.0 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

El producto 1474017 reemplaza:

Capuchón con aletas para espárragos 28.0 mm 30.0 mm (DI) Natural PEBD
Referencia de Essentra: 10262252
Número de pieza del fabricante: 466972

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros