Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 14.0 mm 16.0 mm (DI) Natural PEBD

Los capuchones con aletas para espárragos tienen un diseño único de aletas que permite que cada capuchón se adapte a una gama de diámetros de espárragos.
Referencia de Essentra:

10360620

Número de pieza del fabricante:

204111500003

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,359 €
250 + 0,3409 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

17,95 €

50 x 0,359 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
FD 20.0 mm
d 18.0 mm
d1 14.0 mm
d2 16.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Rebordeado
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo Ajustable a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros