10360637
204111600003
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,3819 € |
| 250 + | 0,3627 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 0.945 in |
|---|---|
| FD | 24.0 mm |
| d | 0.866 in |
| d | 22.0 mm |
| d1 | 0.669 in |
| d1 | 17.0 mm |
| d2 | 19.0 mm |
| d2 | 0.748 in |
| h | 0.807 in |
| h | 20.5 mm |
| H | 22.0 mm |
| H | 0.866 in |
| Flanged | Sí |
| Color | Natural |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 1 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar