Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Natural PEBD

Este capuchón con aletas para espárragos está diseñado para proteger los espárragos roscados y no roscados. El diseño interno está provisto de una aleta flexible que proporciona un rango de diámetro de ajuste de 8,0 a 9,0 mm. El capuchón tiene un agarre para poder sacarlo fácilmente.
Referencia de Essentra:

10262207

Número de pieza del fabricante:

466965

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1118 €
2500 + 0,1062 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

55,90 €

500 x 0,1118 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
FD 13.0 mm
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros