Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural PEBD

Los capuchones con aletas para espárragos tienen un diseño único de aletas que permite que cada capuchón se adapte a una gama de diámetros de espárragos.
Referencia de Essentra:

10348000

Número de pieza del fabricante:

1461647

320726 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,089 €
2500 + 0,0846 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

44,50 €

500 x 0,089 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 10.0 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

El producto 1461647 reemplaza:

Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural PEBD
Referencia de Essentra: 10547700
Número de pieza del fabricante: 466964

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros