Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 8.0 mm 9.0 mm (DI) Amarillo LDPE - PIR

Los capuchones con aletas para espárragos tienen un diseño único de aletas que permite que cada capuchón se adapte a una gama de diámetros de espárragos.
Referencia de Essentra:

10140031

Número de pieza del fabricante:

51741

4500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,214 €
5000 - 24999 0,1019 €
25000 + 0,0968 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

107,00 €

500 x 0,214 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 11.0 mm
d1 8.0 mm
d2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged No
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros