Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 6.5 mm 8.0 mm (DI) Natural LDPE - PIR

Este capuchón con aletas para espárragos está diseñado para proteger los espárragos roscados y no roscados. El diseño interno está provisto de una aleta flexible que proporciona un rango de diámetro de ajuste de 6,5 a 8,0 mm.
Referencia de Essentra:

10069790

Número de pieza del fabricante:

10220

9584 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2175 €
5000 - 24999 0,1036 €
25000 + 0,0984 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

108,75 €

500 x 0,2175 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros