Menu Search

Capuchón con aletas para espárragos 9.0 mm 10.0 mm (DI) Natural PEBD

Este capuchón con aletas para espárragos está diseñado para proteger los espárragos roscados y no roscados. El diseño interno está provisto de una aleta flexible que proporciona un rango de diámetro de ajuste de 9,0 a 10,0 mm.
Referencia de Essentra:

10069813

Número de pieza del fabricante:

10223

10000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2393 €
5000 - 24999 0,1139 €
25000 + 0,1082 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

119,65 €

500 x 0,2393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
FD 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 9.0 mm
d2 10.0 mm
h 20.5 mm
H 20.5 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros