10360651
204111900003
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 0,6631 € |
| 250 + | 0,6307 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| FD | 1.378 in |
|---|---|
| FD | 35.0 mm |
| d | 1.299 in |
| d | 33.0 mm |
| d1 | 1.102 in |
| d1 | 28.0 mm |
| d2 | 1.181 in |
| d2 | 30.0 mm |
| h | 32.5 mm |
| h | 1.28 in |
| H | 34.0 mm |
| H | 1.339 in |
| Flanged | Sí |
| Color | Natural |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 1 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar