Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Compatible Panel Thickness Range | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6456 Kč - 8,6456 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
černá
|
|
||||||
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | 400 Skladem |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
|
||||||
3,4303 Kč - 3,4303 Kč | 780 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
|
||||||
6,4842 Kč - 6,4842 Kč | 2692 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
||||||
6,4842 Kč - 6,4842 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
|
||||||
3,2491 Kč - 3,2491 Kč | 5000 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
|
||||||
4,3646 Kč - 4,3646 Kč | 3300 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
|
||||||
4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 125 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
|
||||||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
|
||||||
5,75 Kč - 5,75 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
|
||||||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
|
||||||
10102633 | 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 27225 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
|
|||||
4,1973 Kč - 4,1973 Kč | 7936 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
|
||||||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 3617 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
|
||||||
3,5279 Kč - 3,5279 Kč | 5000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
bílá
|
|
||||||
10261699 | 4,0271 Kč - 11,9374 Kč | 750 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
|
|||||
10261736 | 9,9664 Kč - 20,9303 Kč | 1125 Skladem |
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
|
|||||
15,022 Kč - 31,5148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
černá
|
|
||||||
10,85 Kč - 10,85 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
černá
|
|
||||||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku