Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 6,4 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10261866

Staré objednací číslo:

466874

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 20,9303 Kč
1000 + 9,9664 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 093,03 Kč

100 x 20,9303 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.8 mm
d1 22.2 mm
H 14.3 mm
HD 22.2 mm
Barva bílá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás