Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm polyamid černá

Tato pevná zacvakávací zátka z polyamidu je navržena k pevnému zazátkování standardních tlouštěk plochých materiálů. Je jednoduchým a atraktivním způsobem, jak uzavřít nevyužité montážní otvory nebo otvory pro kabeláž. Tento sortiment je zkonstruován pro všechny průmyslově používané standardní průměry otvorů a tloušťky desek.
Nové objednací číslo:

10163023

Staré objednací číslo:

PGM-16

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 6,4842 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 242,10 Kč

500 x 6,4842 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.0 mm
d1 16.0 mm
H 8.0 mm
HD 16.0 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt PGM-16 nahrazuje:

Zátky zaslepovací 20.0 mm 6.4 mm polyamid černá
Nové objednací číslo: 10631904
Staré objednací číslo: 168444922002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás