Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm polyamid bílá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 6,4 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10261842

Staré objednací číslo:

466871

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 7000

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás