Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 161
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid
26,4515 Kč - 53,0021 Kč 900 Skladem
50.8 mm
55.1 mm
bílá
polyamid
14.3 mm
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 41370 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
990 Skladem
bílá
polyamid
3800 Skladem
černá
polyamid
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
24.6 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,4861 Kč - 3,4861 Kč 4000 Skladem
12.7 mm
14.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
13.5 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč 600 Skladem
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
21.4 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
černá
polyamid
7.9 mm
4,7271 Kč - 4,7271 Kč 1900 Skladem
9.8 mm
13.0 mm
černá
polyamid
6.0 mm
3,7092 Kč - 3,7092 Kč 4500 Skladem
19.8 mm
22.6 mm
černá
polyamid
6.4 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč 1800 Skladem
12.9 mm
17.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
15.1 mm
černá
polyamid
6.4 mm
6,3586 Kč - 6,3586 Kč 1690 Skladem
38.0 mm
42.7 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
5,75 Kč - 5,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
23.5 mm
černá
polyamid
10.5 mm
1
4,3646 Kč - 4,3646 Kč 600 Skladem
22.2 mm
28.6 mm
černá
polyamid
11.5 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 7400 Skladem
27.8 mm
31.0 mm
černá
polyamid
11.8 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč 2000 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261859


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261910

Cenové rozmezí
53,0021 Kč - 26,4515 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112182

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
41370 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm polyamid bílá

10261873


Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm polyamid černá

10261835


Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021088

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112168

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021156

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112175

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021064

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid černá

10112151

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm polyamid černá

10163009

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021071

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm polyamid černá

10163016

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Barva
    černá
(DIA) N/A černá polyamid

10021040

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021163

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 6,3586 Kč

Skladové zásoby
1690 Skladem
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10163030

Cenové rozmezí
5,75 Kč - 5,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021149

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021170

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm polyamid černá

10163023

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Barva
    černá