10380741
466926
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 13,0516 Kč |
1000 - 9999 | 6,258 Kč |
10000 + | 5,3018 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 7.9 mm |
Overall Diameter | 0.311 in |
Overall Height | 7.9 mm |
Overall Height | 0.311 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku