Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 2,5 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10261811

Staré objednací číslo:

466868

1900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás