Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

Tato klenutá zaslepovací zátka je vyrobena z černého polyamidu a je tepelně stabilizovaná s třídou ohnivzdornosti UL94-V2. Je vhodná pro tloušťku panelu 6,4 mm. Snadno se zasune do otvorů v panelu jako ochrana proti ostrým hranám. Profil je navržen s otevřeným ventilem pro lepší ventilaci.
Nové objednací číslo:

10261743

Staré objednací číslo:

466861

1273 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 26,1621 Kč
1000 + 12,6533 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 616,21 Kč

100 x 26,1621 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 33.3 mm
d1 30.1 mm
H 14.3 mm
HD 30.1 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás