10380727
466920
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 299 | 18,629 Kč |
300 + | 16,601 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 33.3 mm |
Overall Diameter | 1.311 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Compatible Hole Diameter | 30.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.189 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku